MES LISTES
HUBBELL MEXICO
Image of 70530IG Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise affleurante, 30A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-30R, borne à vis, noir, 70530IG
Image of 70530IG Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise affleurante, 30A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-30R, borne à vis, noir, 70530IG

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise affleurante, 30A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-30R, borne à vis, noir, 70530IG

Marque: Bryant

No de catalogue: 70530IG

Locking Devices, Isolated Ground, Industrial,Flush Receptacle, 30A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, L5-30R, Screw Terminal, Orange.

Détails du produit

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

70530IG

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Série

Locking

Type

Isolated Ground

Type

Single Receptacle

Type d'article

30A Single Nylon Receptacle

UPC

781786688759

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.70 po x 1.24 po

Hauteur

1.24 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125V

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-30R

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Spécifications