MI LISTA
HUBBELL MEXICO
Image of 762 4 in. Square Plenum Gasketed Cover
Image of 762 4 in. Square Plenum Gasketed Cover
play
360 View
Image of 762 4 in. Square Plenum Gasketed Cover
+2
Image of 762 4 in. Square Plenum Gasketed Cover

4 in. Square Plenum Gasketed Cover

Marca: Raco

ID del Catálogo: 762

4 in. Square Plenum Gasketed Cover

  • Construido con acero zincado, pre-revestido
  • La cubierta de acero tiene un grosor de 1/16 pulg
  • Los tornillos cautivos de cabeza combinada permiten una fácil instalación
  • Cubierta con junta para cajas cuadradas de 4 pulg
  • Aceptable para su uso en paredes con resistencia al fuego de 2 horas

Detalles del producto

General

Application

RACO® Plenum boxes are used in above-ceiling applications where air-tight enclosures are required

Catalog Number

762

Fire Resistance

Yes

Material

762

Size

4 in

Type

Plenum

UPC

050169007624

Wiring System

Conduit

Dimensiones

Dimensions

0.188 in x 4 in x 4 in

Height

4 in

Length

0.188 in

Weight

0.327 lb

Width

4 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Logística

Carton Quantity

50

Pallet Quantity

7200

Recursos y descargas

Especificaciones

Dibujos de venta

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions

Médias

[ES] 360 View