1
*Imagen representativa
1

Protector PVI-LP (8,4 kV MCOV / Uc)

Marca: OHIO BRASS

ID de catálogo: 2184097202

Descargador de sobretensiones con carcasa de polímero de clase media para estaciones IEC.

High quality solid-core station class arresters qualified to both IEEE and IEC arrester standards

  • Los descargadores PVI-LP cumplen con la última revisión de la norma IEC 60099-4
  • Material de carcasa ESPTM de larga duración con resistencia mecánica y características eléctricas superiores
  • Robusto sistema de sellado que protege los componentes internos de la entrada de humedad para prolongar la vida útil
  • Discos MOV de alta calidad fabricados en Wadsworth, Ohio, desde 1978
  • Ensamblados en Aiken, Carolina del Sur.

General

Application

Distribution

Bracket Type

None

Catalog Number

2184097202

Color

Gray Housing

Material

ESP™ Polymer Housing

Tipo de producto

PVI-LP

Type

Station Low

UPC

096359835288

Dimensiones

Depth

4.25 in

Height

8.63 in

Stud Type

3/8-16

Width

4.25 in

Clasificaciones Eléctricas

Current - Low Current Long Duration (LCLD) Test

550

Duty Cycle

10 kV

Frequency Rating

48-62 Hz

Maximum .5 Microsecond Discharge Volts @ Classifying Current

28.4 kV

Maximum Discharge Voltage

  • 22.6 kV @ 1.5 kA
  • 23.8 kV @ 3 kA
  • 24.9 kV @ 5 kA
  • 26.9 kV @ 10 kA
  • 29.8 kV @ 20 kA
  • 33.5 kV @ 40 kA

MCOV

8.4 kV

Pressure Relief Capability-Symmetrical rms (kA)

40

Time - Low Current Long Duration (LCLD) Test

2000

Withstand Voltage - 60 Hz Wet

22.4

Withstand Voltage - Lightning Impulse

35

Configuración

Bracket Type

None