752
752

4 in. Square Cover, Flat, Blank

Marca:

Raco

ID del Catálogo:

752

4 in. Square Cover, Flat, Blank

Las ranuras de montaje en ángulo compensan hasta 12 grados la desalineación de la caja

Detalles del producto

General

Catalog Number

752

EU RoHS Indicator

Yes

Material

752

Type

Flat Cover

UPC

050169907528

Dimensiones

Dimensions

0.063 in x 4 in x 4 in

Height

4 in

Length

0.063 in

Weight

0.286 lb

Width

4 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Logística

Carton Quantity

50

Packaging Type

No Packaging

Pallet Quantity

5600

Recursos y descargas

Especificaciones

Certificaciones

Dibujos de venta

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions