MI LISTA
HUBBELL MEXICO
Image of 786 4 in. Square Cover, 1-Device, 2 in. Raised
Image of 786 4 in. Square Cover, 1-Device, 2 in. Raised

4 in. Square Cover, 1-Device, 2 in. Raised

Marca: Raco

ID del Catálogo: 786

4 in. Square Cover, 1-Device, 2 in. Raised

  • Las ranuras de montaje en ángulo compensan hasta 12 grados la desalineación de la caja
  • Capacidad de 7.3 pies cúbicos
  • El dispositivo se monta en la cubierta
  • Los herrajes y la cubierta se empacan en una bolsa de polietileno con el número de catálogo impreso, los cumplimientos y las instrucciones de instalación.

Detalles del producto

General

Catalog Number

786

Drawn or Welded

Welded

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

786

Number of Gang(s)

2-Gang

Paintable/Stainable

No

Size

4 in

Type

Mud Ring

UPC

050169007860

Dimensiones

Cubic Capacity

14.5 cu.in

Dimensions

2 in x 4 in x 4 in

Height

4 in

Length

2 in

Raised Height

2 in

Weight

0.594 lb

Width

4 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Packaging Type

No Packaging

Pallet Quantity

2000

Recursos y descargas

Especificaciones

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions