Image of MM420C 1-Gang Weatherproof In-Use Cover, EXTRA DUTY®, 16-in-1, 2-3/4 in. Deep, Clear
Image of MM420C 1-Gang Weatherproof In-Use Cover, EXTRA DUTY®, 16-in-1, 2-3/4 in. Deep, Clear
play
360 View
play
TAYMAC®: Weatherproof Extra Duty In-use Covers
+5
TAYMAC®: Extra-Duty Overview
Qualifié Buy America(n)

1-Gang Weatherproof In-Use Cover, EXTRA DUTY®, 16-in-1, 2-3/4 in. Deep, Clear

OU

Marque: TayMac

No de catalogue: MM420C

Nom de la collection: EXTRA DUTY®

1-Gang Weatherproof In-Use Cover, EXTRA DUTY®, 16-in-1, 2-¾" Deep, Clear.

  • High-impact polycarbonate construction provides maximum durability
  • Quick-Fit keyhole mounting system allows installation in under a minute
  • Universal Fit Adapter System Technology (U-Fast) for 16-in-1 custom device configurations, comes pre-configured for GFCI
  • Includes attached gasket and mounting hardware
  • Lockable tab (1/4 in. shackle)
  • Extra Duty® rated
  • Horizontal or vertical mount

Détails du produit

ExtraDuty

Général

Application

In Use

Catalog Number

MM420C

Construction

Nonmetallic

Couleur

Clear

Matériau

Polycarbonate

Méthode de montage

Multi-directional

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Cover

Type de couvercle

In-Use

Type de matériel

Non-metallic

UPC

050169917275

Dimensions

Capacité en pieds cubes

72.765 cu.in

Hauteur

5.88 in

Largeur

4.5 in

Poids

0.47 lb

Profondeur

2.75 in

Profondeur actuelle

3.05 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2025)

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Conformité

Extra-Duty

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Emballage standard

8

Nombre d'unités sur la palette

768

Quantité dans l'emballage

8

Type d'emballage

Shirnk

Ressources et téléchargements

Medios

Vidéos

play
TAYMAC®: Weatherproof Extra Duty In-use Covers
play
TAYMAC®: Extra-Duty Overview

[FR] 360 View