Image of DOCK320Z Outdoor Comforts™ Weatherproof Deck Outlet Cover & GFCI Kit, Bronze
Image of DOCK320Z Outdoor Comforts™ Weatherproof Deck Outlet Cover & GFCI Kit, Bronze
Image of DOCK320Z Outdoor Comforts™ Weatherproof Deck Outlet Cover & GFCI Kit, Bronze
Image of DOCK320Z Outdoor Comforts™ Weatherproof Deck Outlet Cover & GFCI Kit, Bronze
+2
Image of DOCK320Z Outdoor Comforts™ Weatherproof Deck Outlet Cover & GFCI Kit, Bronze

Outdoor Comforts™ Weatherproof Deck Outlet Cover & GFCI Kit, Bronze

$76.68 USD

Marque: TayMac

No de catalogue: DOCK320Z

Nom de la collection: Outdoor Comforts®

Outdoor Comforts™ Weatherproof Deck Outlet Cover & GFCI Kit, Bronze.

Place power where you need it! Provides safe, code-compliant way to add an outlet to raised outdoor floors.

  • Un récipient GFCI 15A Inviolable aux intempéries et aux intempéries 
  • Un couvercle Inviolable aux intempéries construit en polycarbonate Inviolable aux UV 
  • Une boîte électrique en métal avec sorties filetées ½ » et joint d'étanchéité 
  • Conception à profil bas avec bord biseauté et texture antidérapante répond 
  • Normes ADA 
  • Chambre de pluie et conception « goutte à goutte » fournissent Deux niveaux de protection en cours d'utilisation 
  • Joint pré-fixé empêche l'eau de pénétrer autour du couvercle à fermeture automatique 
  • Crochets de cordon maintiennent deux cordons d'alimentation (jusqu'à 16 calibre) en place 
  • Pour une utilisation sur des ponts et porches surélevés en bois ou en composite

Détails du produit

OutdoorComforts

Général

Application

  • Outdoor
  • In Use

Catalog Number

DOCK320Z

Construction

Nonmetallic

Couleur

Bronze

Matériau

Polycarbonate

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de montage

Raised Platform (Deck)

UPC

050169995440

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Emballage standard

4

Nombre d'unités sur la palette

192

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Box

Ressources et téléchargements