Image of CP450S Weatherproof Metal Closure Plugs, 1/2 in. NPT, Polybag of 4, Gray

Weatherproof Metal Closure Plugs, 1/2 in. NPT, Polybag of 4, Gray

Marque: TayMac

No de catalogue: CP450S

Weatherproof Metal Closure Plugs, 1/2 in. NPT, Polybag of 4, Gray

  • Heavy duty metal construction
  • Durable powder coat finish provides maximum weatherability and scratch resistance
  • For use with weatherproof boxes, extension adapters, cluster covers and round splice boxes to seal off unused outlets

Détails du produit

Général

Catalog Number

CP450S

Construction

Metallic

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Cast Metal

Résistant aux intempéries

Yes

Type

Closure Plugs

Type d'accessoire

Box

UPC

092326110075

Dimensions

Dimensions

0.29 po x 6.13 po x 5 po

Hauteur

5 in

Largeur

6.13 in

Longueur

0.29 in

Poids

0.04 lb

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Enregistré pour certification

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11550

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

30

Type d'emballage

Polybag

Ressources et téléchargements