Marque: TayMac
No de catalogue: CP475Z
Catalog Number
CP475Z
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Cast Metal
Résistant aux intempéries
Yes
Type d'accessoire
Box
UPC
092326114240
Dimensions
0.29 po x 4 po x 5 po
Hauteur
5 in
Largeur
4 in
Longueur
0.29 in
Poids
0.053 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Enregistré pour certification
UL Listed
Nombre d'unités sur la palette
11550
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
30
Type d'emballage
Polybag