Marque: Acme Electric
No de catalogue: T3150K0013BK13SF
Catalog Number
T3150K0013BK13SF
Catégorie de produit
Non Linear Load Transformer
Classe d'isolation UL
220°C
Construction
Ventilated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Facteur K
13
kVA
150
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
2.5%
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Prises intermédiaires « BNFC »
4
Tension primaire
480Δ
Tension secondaire
208Y/120 V
Type de montage
Floor
UPC
047503094679
Dimensions
29.87 po x 32.9 po x 41.52 po
Hauteur
41.52 in
Largeur
32.9 in
Longueur
29.87 in
Poids
1600 lb
Fréquence nominale
60 Hz
Rendement
98.83%
Tension primaire
480D V
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1561