Marque: Acme Electric
No de catalogue: DTHB02204S
Catalog Number
DTHB02204S
Catégorie de produit
Drive Isolation Transformer
Classe d'isolation UL
220°C
Construction
Ventilated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
kVA
220
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
2.5%
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Prises intermédiaires « BNFC »
2
Tension primaire
575Δ
Tension secondaire
460Y/266 V
Type de montage
Floor
UPC
047503090725
Dimensions
29.88 po x 32.9 po x 41.52 po
Hauteur
41.52 in
Largeur
32.9 in
Longueur
29.88 in
Poids
1120 lb
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
575D V
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classe NEMA nominale
NEMA 2
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1561