Image of 210103F Connecteur à cale à boulon de cisaillement à interface captive, petite série, 210103F

Connecteur à cale à boulon de cisaillement à interface captive, petite série, 210103F

Marque: Connector Products (CPI)

No de catalogue: 210103F

Conçus comme une connexion permanente pour les conducteurs AL/Cu, les connecteurs WEJPrise à boulon de cisaillement CPI avec interface captive sont dotés d'un boulon à tête de cisaillement unique offrant une connexion mécaniquement solide, électriquement conductrice et facile à installer. L'interface captive est "tenue" par le connecteur pour faciliter l'installation et supprimer les risques de chute de l'interface. L'interface captive permet également une entrée côté conducteur simplifiant l'installation.

Excellent option for emergency storm restoration