Image of 336100 Grand couvercle de prise, 336100

Grand couvercle de prise, 336100

Marque: Connector Products (CPI)

No de catalogue: 336100

Les couvercles de prise CPI sont utilisés pour isoler électriquement les connecteurs de prise en coin des connecteurs voisins sur les phases adjacentes, les conducteurs de terre exposés, les structures mises à la terre à proximité ou la végétation. Ces housses sont destinées uniquement à un contact occasionnel et ne sont pas destinées à être utilisées comme protection personnelle. Les applications typiques sont les applications aériennes à conducteur isolé de 600 volts maximum.

  • Plage d'application aérienne maximale de 600 volts.
  • Taille unique adaptée aux connecteurs allant de 336,4 à 1272 AAC.
  • Conception simple à une charnière avec fermeture autobloquante.
  • Panneaux latéraux à persiennes pour la ventilation et la facilité d'installation.
  • Fabriqué en polypropylène moulé par injection inhibé par les UV pour plus de durabilité et de résistance aux fissures à froid.