HUBBELL CANADA
Image of CUPX-3 1" Aluminium, bouchon fileté, tête carrée, CUPX-3

1" Aluminium, bouchon fileté, tête carrée, CUPX-3

Marque: Killark

No de catalogue: CUPX-3

1" Aluminium, bouchon fileté, tête carrée.

  • Moyeux filetés (NPT)
  • Pour fermer un trou taraudé ou un moyeu

Moyeux filetés (NPT).

Général

Application

Pour fermer un trou ou un moyeu collé.

Catalog Number

CUPX-3

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

CUP Series

Type

Bouchon à tête carrée

Type de fini

Natural

UPC

783936090641

Dimensions

Dimensions

2 po x 2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Longueur

2 in

Poids brut de l'emballage

0.13

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

50