HUBBELL CANADA
1-groupe EXTRA DUTY® couvercle en cours d'usage intensif vertical anti-intempéries, MM410CCN
Image of MM410CCN 1-groupe EXTRA DUTY® couvercle en cours d'usage intensif vertical anti-intempéries, MM410CCN

1-groupe EXTRA DUTY® couvercle en cours d'usage intensif vertical anti-intempéries, MM410CCN

Marque: TayMac

No de catalogue: MM410CCN

Couvercle en cours d'utilisation vertical et étanche EXTRA DUTY®, 8-en-1, 3,125 po de profondeur, Gris.

  • Construction en métal moulé sous pression à usage intensif avec revêtement en poudre de qualité supérieure
  • Système de montage rapide par trou de serrure permettant une installation en moins d'une minute
  • Technologie du système d'adaptateur universel (U-Fast) pour les configurations de dispositifs personnalisés 8-en-1, livré préconfiguré pour DDFT
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Languette verrouillable
  • Classe Extra Duty®
  • Montage vertical

Général

Catalog Number

MM410CCN

Couleur

Base Noire

UPC

805035052006

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

10