HUBBELL CANADA
Image of PLUG3 1", (plaqué zinc) Bouchon à insert fileté, PLUG3

1", (plaqué zinc) Bouchon à insert fileté, PLUG3

Marque: Killark

No de catalogue: PLUG3

Bouchon à insert fileté de 1" en acier (zingué).

  • Moyeux filetés (NPT)
  • Pour fermer un trou taraudé ou un moyeu

Moyeux filetés (NPT).

Général

Application

Pour fermer un trou ou un moyeu collé.

Catalog Number

PLUG3

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

PLUG Series

Type

Prise encastrée

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936010632

Dimensions

Dimensions

1.152 po x 1.152 po x 0.62 po

Hauteur

0.62 in

Largeur

1.152 in

Longueur

1.152 in

Poids

0.19 lb

Poids brut de l'emballage

0.19

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

25