HUBBELL CANADA
1104LHUBAR Boîte d'appareils, valeur Pack de 6, 1104LHUVP6
Image of 1104LHUVP6 1104LHUBAR Boîte d'appareils, valeur Pack de 6, 1104LHUVP6

1104LHUBAR Boîte d'appareils, valeur Pack de 6, 1104LHUVP6

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1104LHUVP6

1104LHUBAR Device Box, Value Pack of 6.

Boîte pour appareils 1104LHUBAR, paquet économique de 6

Value pack of 6 Hubbell® Gangable Device Boxes (1104LHUBAR). The mounting picks on the side allow the box to be mounted in a temporary position, before nailing or screwing the box permantently to the stud. Positioning guides help to place the box at the right depth.

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

1104LHUVP6

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463040294

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

2.77 lb

Profondeur actuelle

2 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

378

Quantité dans l'emballage

9