HUBBELL CANADA
Image of U30RT 12T U Matrice, blanc, index 17, U30RT

12T U Matrice, blanc, index 17, U30RT

Marque: Burndy

No de catalogue: U30RT

Filière en U en acier inoxydable, blanc, indice 17.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Code couleur : blanc
  • Indice de matrice 17

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U30RT

Code de couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

17

Matériau

Stainless Steel

Type

Dies

Type de matrice

U Die

UPC

781810627389

UPC 14 Digit GTIN

00781810627389

Dimensions

Poids

0.39 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1