Marque: Killark
No de catalogue: CG2360250S
Les connecteurs de câbles en acier de la série CG de Killark sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Le code couleur unique de l'œillet permet d'identifier facilement les gammes de câbles. Les connecteurs de la série CG résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication et à la corrosion.
Catalog Number
CG2360250S
Code de couleur
Brown
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Acier
Plage du cordon
2.156-2.360
Série
CG Series
Type
Agrippe-câble en acier
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936176932
Taille du moyeu
2-1/2
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant