HUBBELL CANADA
Image of CUP-7 2½" Aluminium, bouchon à insertion filetée, CUP-7

2½" Aluminium, bouchon à insertion filetée, CUP-7

Marque: Killark

No de catalogue: CUP-7

2½" Aluminium, bouchon à insertion filetée.

  • Moyeux filetés (NPT)
  • Pour fermer un trou taraudé ou un moyeu

Moyeux filetés (NPT).

Général

Application

Pour fermer un trou ou un moyeu collé.

Catalog Number

CUP-7

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

CUP Series

Type

Prise encastrée

Type de fini

Natural

UPC

783936090078

Dimensions

Dimensions

6.88 po x 3.75 po x 5.5 po

Hauteur

5.5 in

Largeur

3.75 in

Longueur

6.88 in

Poids brut de l'emballage

0.51

Taille du moyeu

2-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

10