Marque: Bell
No de catalogue: 5625-2
Ãclairage nocturne automatique
Non
Catalog Number
5625-2
Construction
Métallique
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Moulé sous pression aluminium
Nombre de prises de sortie
3
Résistant aux intempéries
Oui
Sensibilité de détection réglable
No
Source d'éclairage
Type
Type d'appareil
Architectural;Flood;Swivel
Type de lentille/vitre
No Glass/Lens
UPC
050169562529
Capacité en pieds cubes
174.6869 cu.in
Hauteur
4.22 in
Hauteur de l'emballage
4.25 in
Largeur
8.5 in
Largeur de l'emballage
5 in
Longueur de l'emballage
2.414 in
Plage de déplacement
110 °
Plage de détection (en pieds)
75 ft
Poids de l'emballage
0.854 lb
Profondeur
4.87 in
Certifié ENERGY STAR
No
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Résistant aux intempéries
Oui
Sensibilité de détection réglable
No
Tête de lampe réglable
Yes
Nombre de prises de sortie
3
Emballage standard
8
Nombre d'unités sur la palette
840
Quantité dans l'emballage
8
Type d'emballage
Shrinkwrap