HUBBELL CANADA
4 po. Boîte ronde pour plafond, 1/2 po. Profondeur, Vieux travaux, 297
Image of 297 4 po. Boîte ronde pour plafond, 1/2 po. Profondeur, Vieux travaux, 297

4 po. Boîte ronde pour plafond, 1/2 po. Profondeur, Vieux travaux, 297

Marque: Raco

No de catalogue: 297

4 po. Boîte ronde pour plafond, 1/2 po. Profondeur, Vieux travaux.

  • 4 po. rond, seulement 1/2 po. de profondeur
  • Idéal pour le remodelage - comprend un ancien support de travail
  • Le luminaire et le support se montent sur une cloison sèche de 1/2 ou 5/8 po. sans goujon
  • La vis cassante et l'écrou à oreilles à profil bas offrent un dégagement pour les auvents de luminaires à profil bas
  • Quatre débouchures de 1/2 po.
  • Répertorié cUL

Général

Application

Shallow Old Work Pan design is ideal for mounting fixtures in existing walls or ceilings with obstructions that limit depth.

Catalog Number

297

Matériau

Steel

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type

Ceiling Pan

UPC

050169002971

Dimensions

Capacité en pieds cubes

6 cu.in

Dimensions

1.368 po x 5.34 po x 4.5 po

Hauteur

4.5 in

Largeur

5.34 in

Longueur

1.368 in

Poids

0.518 lb

Poids de l'appareil

6 lb

Profondeur

0.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Ouvertures défonçables

1/2 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10