HUBBELL CANADA
4 po Trousse étanches pour lampes Par38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, une boîte et un couvercle, gris, 5829-5
Image of 5829-5 4 po Trousse étanches pour lampes Par38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, une boîte et un couvercle, gris, 5829-5

4 po Trousse étanches pour lampes Par38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, une boîte et un couvercle, gris, 5829-5

Marque: Bell

No de catalogue: 5829-5

4 po Trousse étanches pour lampes Par38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, une boîte et un couvercle, gris.

  • Construction robuste en fonte sous pression
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • La rotule de verrouillage assure un positionnement positif de la lampe et permet une orientation précise de la direction
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multilingues dans chaque emballage
  • Pas besoin d'acheter des composants séparés
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Construction robuste en fonte sous pression
  • Fils de sortie extra longs
  • Douilles en porcelaine
  • Rotule de verrouillage.

Général

Éclairage nocturne automatique

No

Catalog Number

5829-5

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Nombre de prises de sortie

3

Résistant aux intempéries

Yes

Sensibilité de détection réglable

No

Source d'éclairage

  • Incandescent
  • PAR 38

Type

  • Box
  • Cover
  • Lighting

Type d'appareil

Architectural;Flood;Swivel

Type de lentille/vitre

No Glass/Lens

UPC

050169582954

Dimensions

Capacité en pieds cubes

227.90625 cu.in

Hauteur

4.125 in

Hauteur de l'emballage

4.125 in

Largeur

6.5 in

Largeur de l'emballage

8 in

Longueur de l'emballage

4.961 in

Poids de l'emballage

1.75 lb

Profondeur

8.5 in

Certifications et conformité

Certifié ENERGY STAR

No

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Sensibilité de détection réglable

No

Tête de lampe réglable

Yes

Configuration

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

4

Nombre d'unités sur la palette

336

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Box