HUBBELL CANADA
4" Série CFBS1R4, assemblage de couvercle rond, finition plaquée laiton brossé, CFBS1R4CVRBRS
Image of CFBS1R4CVRBRS 4" Série CFBS1R4, assemblage de couvercle rond, finition plaquée laiton brossé, CFBS1R4CVRBRS

4" Série CFBS1R4, assemblage de couvercle rond, finition plaquée laiton brossé, CFBS1R4CVRBRS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFBS1R4CVRBRS

Boîtes de sol pour béton, encastrées, 4" série CFBS1R4, couvercle rond, finition plaquée laiton brossé.

  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le mettre à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Une grande porte d'évacuation des câbles
  • Construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme aux normes ADA

Low Profile Surface Cover with One Large Cable Egress Door

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Carpet/Tile

Catalog Number

CFBS1R4CVRBRS

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Brushed Brass Plated

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Mounts to Adusting Cup

Matériau

Cast Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Série

Recessed - CFB Series

Taille

5.50 Inch Round

Type

4" Round Recessed Floor Box Cover

Type d'accessoire

Floorbox Cover

Type de fini

Brass

Type de montage

(2) Screw Mount

UPC

783585544779

Dimensions

Hauteur

0.15 in

Largeur

5.5 in

Taille

5.50 Inch Round

Taille de l'afficheur

5.50" Dia x .015"

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Adusting Cup

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

12