HUBBELL CANADA
6" Furniture Feed Series, boîtier en fonte d'aluminium, grille basse tension de remplacement, AFBS1R6GATE
Image of AFBS1R6GATE 6" Furniture Feed Series, boîtier en fonte d'aluminium, grille basse tension de remplacement, AFBS1R6GATE

6" Furniture Feed Series, boîtier en fonte d'aluminium, grille basse tension de remplacement, AFBS1R6GATE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R6GATE

Boîtes de sol surélevées ou en bois, série 6" Furniture Feed, boîtier en fonte d'aluminium, remplacement du portillon à basse tension.

Passe-fil basse tension de remplacement pour le boîtier AFBS1R6BASE

Replacement Low Voltage Gate

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R6GATE

Construction

Fabricated

Couleur

Black Finish

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Série

Recessed Furniture Feed - AFB Series

Taille

6 Inch Round

Type

Recessed Access Floor Box Accessory

Type d'accessoire

Gate

Type de montage

Mechanical Mount

UPC

783585545226

Dimensions

Taille

6 Inch Round

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus