Marque: Wiegmann
No de catalogue: SSJWA4
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles.
Application
For use with SSJW Series feed-through wireway.
Catalog Number
SSJWA4
Couleur
acier inoxydable
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Stainless Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Accessory
Type d'accessoire
Box Adapter
Type de fini
Smooth Grained Finish
UPC
786725481705
Hauteur
3 in
Hauteur actuelle
2.5 in
Largeur
6 in
Longueur actuelle
6 in
Poids
1 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1