HUBBELL CANADA
Adaptateur de boîtier N4X (pour passage de fils en acier inoxydable) 6X6 304Ss, SSJWA6
Image of SSJWA6 Adaptateur de boîtier N4X (pour passage de fils en acier inoxydable) 6X6 304Ss, SSJWA6

Adaptateur de boîtier N4X (pour passage de fils en acier inoxydable) 6X6 304Ss, SSJWA6

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SSJWA6

Adaptateur de boîtier N4X (pour passage de fils en acier inoxydable) 6X6 304Ss.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles.

Adaptateur de boîtier en acier inoxydable.

Général

Application

For use with SSJW Series feed-through wireway.

Catalog Number

SSJWA6

Couleur

acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Box Adapter

Type de fini

Smooth Grained Finish

UPC

786725482702

Dimensions

Hauteur

3 in

Hauteur actuelle

2.5 in

Largeur

8 in

Longueur actuelle

8 in

Poids

1 lb

Profondeur

8 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1