HUBBELL CANADA
Agrafes de soutien pour fibres optiques, oeillet unique, maillure divisée, tissage simple, fermeture à tige, bronze étamé, 0.18"-0.25".
Image of 022291016 Agrafes de soutien pour fibres optiques, oeillet unique, maillure divisée, tissage simple, fermeture à tige, bronze étamé, 0.18"-0.25".

Agrafes de soutien pour fibres optiques, oeillet unique, maillure divisée, tissage simple, fermeture à tige, bronze étamé, 0.18"-0.25".

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 022291016

Kellems® Agrippe-câble de soutien pour fibres optiques, oeillet unique, maillure divisée, armure simple, fermeture à tige, bronze étamé, 0.18"-0.25".

Les poignées de support Kellems pour câbles à fibre optique sont spécialement conçues pour maintenir le poids du câble lorsqu'il est suspendu en position verticale ou horizontale. Le câble à fibre optique doit être supporté et les Kellems Grips fournissent le support facilement et économiquement. Ces poignées sont fabriquées à partir d'un fil de bronze étamé non magnétique de haute qualité. Ils sont proposés dans des configurations universelles en balle ou à œil unique et sont disponibles soit en maille fermée (pour une utilisation là où l'extrémité du câble est disponible) soit en maille fendue, fermeture par tige (pour une installation sur des chemins de câbles existants ou à des endroits spécifiques).

Pour le soutien lorsque l'extrémité du câble n'est pas disponible

Maillure divisée - Fermeture à tige

Général

Application

oeillet unique

Catalog Number

022291016

Construction

Woven

Couleur

Métallique

Force de rupture approximative

300 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Bronze étamé

Matériel - quincaillerie de montage

Crochet à vis ou pince à poutre

Série

Fiber Optic Series

Spécifications

  • Eye - Stainless Steel
  • Rod - Stainless Steel
  • Strand - Tin-coated bronze
  • Tag - Mylar

Type

Split Mesh, Rod Closing, Single Weave

Type

oeillet unique

UPC

783585332659

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.18 in-0.25 in

Taille du câble

.18"-.25" (.46-.63)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à la force

Force de rupture approximative

300 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

25