HUBBELL CANADA
Agrippe-câble à fibres optiques, oeillet unique, maillure fermée, maillage simple, bronze étamé, 0.46"-0.58"
Image of 022291004 Agrippe-câble à fibres optiques, oeillet unique, maillure fermée, maillage simple, bronze étamé, 0.46"-0.58"

Agrippe-câble à fibres optiques, oeillet unique, maillure fermée, maillage simple, bronze étamé, 0.46"-0.58"

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 022291004

Kellems® Agrippe-câble de soutien pour câbles à fibres optiques, oeillet unique, maillure fermée, maillage simple, bronze-câble étamé, 0.46"-0.58".

Les poignées de support Kellems pour câbles à fibre optique sont spécialement conçues pour maintenir le poids du câble lorsqu'il est suspendu en position verticale ou horizontale. Le câble à fibre optique doit être supporté et les Kellems Grips fournissent le support facilement et économiquement. Ces poignées sont fabriquées à partir d'un fil de bronze étamé non magnétique de haute qualité. Ils sont proposés dans des configurations universelles en balle ou à œil unique et sont disponibles soit en maille fermée (pour une utilisation là où l'extrémité du câble est disponible) soit en maille fendue, fermeture par tige (pour une installation sur des chemins de câbles existants ou à des endroits spécifiques).

Pour un support permanent lorsque l'extrémité du câble est disponible

maillure fermée

Général

Application

oeillet unique

Catalog Number

022291004

Construction

Woven

Couleur

Métallique

Force de rupture approximative

400 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Bronze étamé

Matériel - quincaillerie de montage

Crochet à vis ou pince à poutre

Série

Fiber Optic Series

Spécifications

  • Eye - Stainless Steel
  • Strand - Tin-coated bronze
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

oeillet unique

UPC

783585332550

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.46 in-0.58 in

Taille du câble

.46"-.58" (1.17-1.47)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à la force

Force de rupture approximative

400 lbs