Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 073041284
Les câbles électriques tombant du plafond sont répandus dans les usines. Qu'ils soient constamment suspendus verticalement, inclinés et/ou susceptibles d'être tirés à travers la pièce, le poids mort et les contraintes de traction exercées sur les structures internes par le câble lui-même, ainsi que le poids des appareils, les menacent. de rupture des connexions, entraînant des pannes de courant et des temps d'arrêt imprévus. Kellems propose des poignées de support pour répondre à tous les besoins de l'usine, dans une grande variété de styles et de matériaux d'oeillets, notamment le bronze, l'acier inoxydable des séries 302-304 et même la fibre d'aramide non métallique, offrant une solidité exceptionnelle ainsi qu'une résistance exceptionnelle à la rouille et à la corrosion. . Ils offrent une protection inégalée, avec le système d'égalisation de brins unique de Kellem assurant une charge égale du poids sur une longue distance afin qu'il n'y ait pas de zones de contrainte, contrairement à d'autres solutions qui laissent des zones plus petites vulnérables à des contraintes et à des ruptures plus élevées. Les poignées de support Kellems sont la méthode la plus fréquemment utilisée pour réduire la menace d'une maintenance et de réparations coûteuses et pour maximiser le temps de production dans les usines de toutes sortes, et ce depuis des décennies.
Closed Mesh
Application
Universal Eye
Catalog Number
073041284
Construction
Woven
Couleur
Acier galvanisé
Famille de produit
Bus Drop Series
Force de rupture approximative
450 lbs
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Hole
Performance
Spécifications
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Universal Eye
UPC
783585330242
Poids
0.05 lb
Plage de diamètres de câbles
0.32 in-0.43 in
Taille du câble
.32"-.43" (.81-1.09)
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Force de rupture approximative
450 lbs
Performance
Quantité dans l'emballage
20