Marque: Killark
No de catalogue: CUPX-250
Moyeux filetés (NPT).
Application
Pour fermer un trou ou un moyeu collé.
Catalog Number
CUPX-250
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
CUP Series
Type
Bouchon à tête carrée
Type de fini
Natural
UPC
783936090603
Dimensions
1 po x 1 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
1 in
Longueur
1 in
Poids brut de l'emballage
0.02
Taille du moyeu
1/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
100