Marque: Wiegmann
No de catalogue: WC14R
Conçu pour contenir des commandes et instruments électriques et électroniques. Des boutons-poussoirs, des voyants lumineux, des compteurs, des interrupteurs, etc. peuvent être montés sur le tableau de bord. Les composants intérieurs sont motorisés sur des sous-panneaux fixes, des sous-panneaux pivotants ou des cornières de rack de relais (les panneaux sont en option). La construction robuste offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau. De nombreux accessoires et combinaisons variables rendent ces consoles très polyvalentes.
Application
For use with WC14B console.
Catalog Number
WC14R
Construction
Flanged
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
WC14 Series
Type
Console Rack Angles
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725443857
Hauteur
48 in
Largeur
7 in
Poids
11 lb
Profondeur
7 in
Classe NEMA nominale
12
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1