HUBBELL CANADA
Image of PFBCGYA Assemblage couvercle rond/bride, NM, PFBCGYA

Assemblage couvercle rond/bride, NM, PFBCGYA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PFBCGYA

Boîtes de sol en béton, affleurantes, séries de boîtes rondes en PVC, assemblage couvercle/bride rond, non métallique.

  • Conforme aux normes ADA en matière d'accessibilité
  • Offre un aspect cohérent et une fonctionnalité maximale
  • Non métallique

Standard Product

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

PFBCGYA

Construction

Molded

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Screw Mount

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de prises de sortie

Duplex and Low Voltage

Série

Flush Round - PFB Series

Spécifications

  • Box Item - Non-metallic Combo Cover/Flange
  • Diameter - 6.25 in.
  • Floor Box Version - Round
  • Insulator - Separates receptacle from low-voltage wiring
  • Material - Thermoplastic ABS

Type

Round Cover

Type d'article

Round Cover

UPC

783585342498

Dimensions

Largeur

6.25 in

Longueur

6.25 in

Taille de l'afficheur

6.25" Dia

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Multi

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Nombre de prises de sortie

Duplex and Low Voltage

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1320

Quantité dans l'emballage

10