HUBBELL CANADA
Image of FBMPFT Béton, Accès, Boîte de sol en bois, Encastré, 2, 4,, FBMPFT

Béton, Accès, Boîte de sol en bois, Encastré, 2, 4,, FBMPFT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FBMPFT

Béton, Accès, Boîte de sol en bois, Encastré, 2, 4,.

  • Plate for Use in SystemOne 2, 4 & 6-Gang Recessed Floorboxes
  • 1-Gang- 1" Opening with Bushing
  • Plaque pour utilisation dans les boîtes de sol encastrées SystemOne à 2, 4 et 6 groupes 
  • 1 groupe - ouverture de 1 po avec bague

Horizontial 1-Gang Sub-Plate with (1) 1" Cable Feed Through Opening with Bushing

Général

Application

For Use in Recessed Floor Box

Application - pour utilisation sur

Concrete; Raised Access; Wood

Catalog Number

FBMPFT

Construction

Stamped

Couleur

Métallique

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Mounts to Box

Matériau

Pre Galvanized Steel

Ouvertures défonçables

1.00" NPT

Série

  • Recessed - CFB Series
  • Recessed Rectangular - AFB Series

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang

Type

2, 4, & 6-Gang Recessed Floor Box Mounting Plates

Type de couvercle

Rectangle; Round

Type de montage

(1) Screw Mount

UPC

783585191614

Dimensions

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Ouvertures défonçables

1.00" NPT

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4200

Quantité dans l'emballage

10