HUBBELL CANADA
Image of R-72 Bague de réduction de 2½" à ¾", aluminium, R-72
*Image représentative
Image of R-72 Bague de réduction de 2½" à ¾", aluminium, R-72

Bague de réduction de 2½" à ¾", aluminium, R-72

Marque: Killark

No de catalogue: R-72

Bague de réduction de 2½" à ¾", aluminium.

  • Tapered threads (NPT)
  • Smooth internal bushing protects conductors
  • Threaded for Rigid Conduit or IMC

Les bagues de réduction et les adaptateurs Killark aident à réduire la taille commerciale des trous taraudés et sa bague interne lisse protège les conducteurs. La grande variété de plages de réduction permet presque toutes les combinaisons de changements de taille. Il est disponible en aluminium sans cuivre et en acier zingué.

Général

Application

To reduce the trade size of a taped hole or hub.

Catalog Number

R-72

Couleur

Silver

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

R Series

Type

Reducing Bushing

Type de fini

Natural

UPC

783936565040

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.88

Taille du moyeu

2-1/2" to 3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5