Marque: Killark
No de catalogue: R-94
Les bagues de réduction et les adaptateurs Killark aident à réduire la taille commerciale des trous taraudés et sa bague interne lisse protège les conducteurs. La grande variété de plages de réduction permet presque toutes les combinaisons de changements de taille. Il est disponible en aluminium sans cuivre et en acier zingué.
Application
To reduce the trade size of a taped hole or hub.
Catalog Number
R-94
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
R Series
Type
Reducing Bushing
Type de fini
Natural
UPC
783936565200
Poids brut de l'emballage
1.7
Taille du moyeu
3-1/2" to 1-1/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer