Marque: Killark
No de catalogue: BUIG3
Le style de cosse à poser offre un moyen facile d'insérer un fil de terre. Des cosses de mise à la terre en aluminium à double valeur peuvent être utilisées avec des conducteurs de mise à la terre en cuivre ou en aluminium. Température de l'insuline évaluée à 150 °C. La construction en fonte malléable assure la protection mécanique du chemin de roulement. Zinc électrolytique pour la protection contre la corrosion.
Application
For use on threaded rigid/IMC conduit to provide a means of grounding conduit through an insulated bushing.
Catalog Number
BUIG3
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Zinc
Série
BUIG Series
Type
Insulated Grounding Bushing
Type de fini
Natural
UPC
783936110721
Dimensions
1 po x 0.3 po x 0.75 po
Hauteur
0.75 in
Largeur
0.3 in
Longueur
1 in
Poids
0.15 lb
Poids brut de l'emballage
0.15
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
50