HUBBELL CANADA
Barre omnibus en cuivre, 18 trous, 12 po L, peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et applications d'alimentation., BBB14412E
Image of BBB14412E Barre omnibus en cuivre, 18 trous, 12 po L, peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et applications d'alimentation., BBB14412E

Barre omnibus en cuivre, 18 trous, 12 po L, peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et applications d'alimentation., BBB14412E

Marque: Burndy

No de catalogue: BBB14412E

Barre d'alimentation en cuivre, 18 trous, 12 po L, peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour les applications d'alimentation.

  • Barre omnibus en cuivre nu
  • homologué UL pour la mise à la terre
  • de nombreuses tailles et modèles de trous disponibles

Général

Application

For Use As A Common Ground Point And Power Applications

Attribut physique - Nombre de trous

18

Catalog Number

BBB14412E

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

BUS BAR

Matériau

Copper

Type

BBB

UPC

781810489352

UPC 14 Digit GTIN

00781810489352

Dimensions

Dimension - Épaisseur de barre en millimètres

6 mm

Dimension - Épaisseur de barre en pouces

0.25 in

Dimension - Largeur (pouces)

4.00 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

4 in

Dimension - Largeur de barre en millimètres

102 mm

Dimension - Largeur de barre en pouces

4 in

Dimension - Longueur de la barre en millimètres

305 mm

Dimension - Longueur de la barre en pouces

12 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

11 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.44 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

18

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1