HUBBELL CANADA
Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, 2-1/8 po Profondeur (1) Connecteur STAB-IT®II avec queue de cochon, 252S
Image of 252S Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, 2-1/8 po Profondeur (1) Connecteur STAB-IT®II avec queue de cochon, 252S

Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, 2-1/8 po Profondeur (1) Connecteur STAB-IT®II avec queue de cochon, 252S

Marque: Raco

No de catalogue: 252S

Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, 2-1/8 po Profondeur (1) Connecteur STAB-IT®II avec queue de cochon.

  • Designed for quick installation of flex, MC, MCI, MCI-A, MC-PCS, AC, and HCF cable
  • Accepts cable sizes from 14/2 up to 10/3 for most cable types
  • 3 TIMES FASTER than traditional connectors
  • 4-11/16 in. sq. boxes are 2-1/8 in. deep
  • Each STAB-IT® II connector accomodates three cables
  • UL Listed for use without a plastic bushing (except for AC cable)
  • Pre-installed 8 in. solid #12 pigtail for faster installation
  • Suitable for use without a bonding jumper in circuits up to 600 volts
  • Improved design allows each cable to easily be removed, allows connector to be reused
  • Designed in USA
  • Conçu pour une installation rapide des câbles flexibles, MC, MCI, MCI-A, MC-PCS, AC et HCF
  • accepte des tailles de câble de 14/2 à 10/3 pour la plupart des types de câbles
  • 3 fois plus rapide que les connecteurs traditionnels
  • 2-1/8 po de profondeur 
  • Chaque connecteur STAB-IT® II peut accueillir trois câbles 
  • Répertorié UL pour une utilisation sans bague en plastique (sauf pour le câble CA) 
  • Queue de cochon solide #12 préinstallée de 8 po pour une installation plus rapide 
  • Convient pour une utilisation sans cavalier de liaison dans des circuits jusqu'à 600 Volts 
  • La conception améliorée permet à chaque câble d'être facilement retiré, permet au connecteur d'être réutilisé 
  • Conçu aux États-Unis

Général

Application

Commercial

Catalog Number

252S

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

(1) 1/2", (10) 1/2 - 3/4" TKO, (1) 3/4 - 1" TKO

Résistance au feu

No

Série

STAB-IT® II Series

Serres-câbles

1

Système de câblage

Flex

Taille

4-11/16 in

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169995464

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Capacité en pieds cubes

42

Hauteur

4.685 in

Largeur

4.685 in

Poids

1.231 lb

Profondeur actuelle

2.125 in

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

(1) 1/2", (10) 1/2 - 3/4" TKO, (1) 3/4 - 1" TKO

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25