HUBBELL CANADA
Boîte de sol affleurante à vis double rectangulaire, S3625
Image of S3625 Boîte de sol affleurante à vis double rectangulaire, S3625

Boîte de sol affleurante à vis double rectangulaire, S3625

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S3625

Couvercle de boîte de sol affleurant à vis double rectangulaire, 1-groupe, laiton.

  • Couvercle de boîte de sol rectangulaire affleurant
  • 1-groupe
  • Finition laiton brossé, quincaillerie de fixation incluse

Produit standard

Général

Application

Systèmes de distribution en salle

Application - pour utilisation sur

Carpet; Tile; Concrete; Wood

Catalog Number

S3625

Construction

Usiné

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Yes

Méthode de montage

Screw Mount

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de prises de sortie

Duplex Screw

Série

  • Flush Rectangular - PFB Series
  • Flush Rectangular - B24 Series
  • Flush Rectangular - B24 Series

Spécifications

  • Cover Finish - Brass
  • Cover Opening - Duplex Screw
  • Cover Style - Rectangular
  • Dimensions - 4.15" x 2.99"

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Type

Couvercle rectangulaire

Type d'article

Couvercle rectangulaire

Type de fini

Brass

UPC

783585123806

Dimensions

Dimensions

4.16 po x 2.99 po x 0.12 po

Hauteur

0.12 in

Largeur

2.99 in

Longueur

4.16 in

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Nombre de prises de sortie

Duplex Screw

Logistique

Quantité dans l'emballage

10