HUBBELL CANADA
Image of RF506BK Boîte de sol, bride et porte résidentielles, RF506BK

Boîte de sol, bride et porte résidentielles, RF506BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF506BK

Bride et porte de la boîte de sol résidentielle.

Les boîtes de plancher en bois Hubbell permettent de placer de l'énergie électrique ou une combinaison d'appareils d'alimentation et de voix/données. Spécialement conçu pour être utilisé avec des planchers en bois structurels. Les boîtes sont réglables en hauteur (jusqu'à ¾ de pouce) pour un alignement et un ajustement optimaux.

  • Pre-assembled flange and cover for fast installation
  • Top screw fastening and side joist mounting provided
  • Height accessible adjustments after the box is mounted
  • Bride et couvercle pré-assemblés pour une installation rapide 
  • Fixation par vis supérieure et montage sur solive latérale fournis 
  • Réglages de la hauteur accessibles une fois la boîte montée

Général

Catalog Number

RF506BK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

Material - Aluminum

UPC

883778300035

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10