Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB2GDWW
Chemins de câbles de remplacement pour les boîtes de sol des séries CFB2G30 et AFB2G50.
Field Replaceable
Application
Catalog Number
FB2GDWW
Construction
Fabricated
Couleur
Métallique
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Matériau
Galvanized Stamped Steel
Série
Floorboxes
Type
Replacement Wireway
Type
Recessed
Type de montage
Mounts to Box
UPC
783585695488
Dimensions
7.67 po x 1.15 po x 0.81 po
Hauteur
0.81 in
Largeur
1.15 in
Longueur
7.67 in
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates