Marque: TradeSelect
No de catalogue: 2104MSBU4
Plaster ears allow box to be used in rework applications
Application
Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.
Câbles d'extrémités
16
Catalog Number
2104MSBU4
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Oreilles de blocage
No
Retrait du support
0.4375
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type
Switch Box, Box
Type de support
MSB, for Steel Stud
UPC
626463021095
Ãlévation du sol
Yes
Poids
1.24 lb
Profondeur actuelle
2.5 in
Entrée de câble
Universal Cable Clamps
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Retrait du support
0.4375
Type de support
MSB, for Steel Stud
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
10