HUBBELL CANADA
Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, NMD90 et AC90 (emballage de 25), 1104MSBU
Image of 1104MSBU Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, NMD90 et AC90 (emballage de 25), 1104MSBU

Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, NMD90 et AC90 (emballage de 25), 1104MSBU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1104MSBU

Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, NMD90 et AC90 (emballage de 25).

Général

Application

Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

1104MSBU

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

MSB, for Steel Stud

UPC

626463043486

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.6 lb

Profondeur actuelle

2 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Retrait du support

0.4375

Type de support

MSB, for Steel Stud

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1050

Quantité dans l'emballage

25