HUBBELL CANADA
Boîte utilitaire, 2,5 pouces de profondeur, avec débouchure, 1199BAR
Image of 1199BAR Boîte utilitaire, 2,5 pouces de profondeur, avec débouchure, 1199BAR

Boîte utilitaire, 2,5 pouces de profondeur, avec débouchure, 1199BAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1199BAR

Utility Box, 2.5 Inches Deep, With Knockout.

Boîte utilitaire, 2,5 pouces de profondeur, avec défonçable

This Hubbell® Utility Box and Cover, is 2 1/8in. deep and allows for a duplex receptacle.

Général

Application

Utility boxes are used for convenience outlets, switch boxes or small junction boxes. They are popular for exposed work applications (surface mounted wiring).

Catalog Number

1199BAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

4 x 1/2 in

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463001288

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Poids

0.62 lb

Profondeur actuelle

2.019 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

4 x 1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

10