HUBBELL CANADA
Boîtes de sol, série CFB, collet 8.00", .25"-.50", CFB8RCVRR2
Image of CFB8RCVRR2 Boîtes de sol, série CFB, collet 8.00", .25"-.50", CFB8RCVRR2

Boîtes de sol, série CFB, collet 8.00", .25"-.50", CFB8RCVRR2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB8RCVRR2

Boîtes de sol, série CFB, collet 8.00", .25"-.50".

  • Série CFB
  • Collier de 8,00"
  • 0,25"-0,50"

Général

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

CFB8RCVRR2

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Mounts to Box

Matériau

Pre Galvanized Steel

UPC

783585447506

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box