Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL13R13D
Standard Product
Application
Lift Cover
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL13R13D
Couleur
Aluminium
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Puissance max. (hp)
Spécifications
Enclosure Material - Aluminum
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Standard Duty
Type
Disconnect Switches
UPC
783585202655
Dimensions
3.24 po x 2.92 po x 3.94 po
Hauteur
3.94 in
Largeur
2.92 in
Longueur
3.24 in
Poids
1.85 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
18000 W
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Puissance max. (hp)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
4