Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PR205E
Produit standard
Catalog Number
PR205E
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Spécifications
Type d'armoire
NEMA 12/4
Type d'article
Connectivité industrielle
UPC
783585524757
Capacité en pieds cubes
78.336 cu.in
Hauteur
5.1 in
Largeur
4.8 in
Profondeur
3.2 in
Courant nominal
15 A
Entrée de câble
Plug-In
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Nombre d'unités sur la palette
300
Quantité dans l'emballage
25