HUBBELL CANADA
Image of KP26GY Boîtier utilitaire Din Rail, plaque de dispositif, ouverture Styleline, gris, KP26GY

Boîtier utilitaire Din Rail, plaque de dispositif, ouverture Styleline, gris, KP26GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: KP26GY

Boîtier utilitaire pour rail Din, plaque de dispositif, ouverture Styleline, gris.

  • Il fournit une alimentation électrique à n'importe quelle armoire de commande
  • Contacts auxiliaires en option pour une capacité d'alimentation
  • Des "kits" pré-câblés sont disponibles pour la personnalisation de l'utilisateur final.

Standard Product

Général

Application

1) Decorator

Catalog Number

KP26GY

Construction

Molded

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

KP Face Plates

Matériau

Non-Metallic

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Série

  • PT1
  • PP1
  • PL1
  • Non Metallic PlugTrak
  • PW1
  • PW2
  • PB2
  • PB3
  • PS3

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

StyleLine Opening

Type

For Raceway Boxes

Type d'article

Raceway Box Plates

Type de couvercle

Removable

UPC

783585335513

Dimensions

Hauteur

2.54 in

Largeur

3.31 in

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non-Hazardous

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

10