HUBBELL CANADA
Borne à compression en aluminium, YA2CA1
Image of YA2CA1 Borne à compression en aluminium, YA2CA1

Borne à compression en aluminium, YA2CA1

Marque: Burndy

No de catalogue: YA2CA1

Borne AL, AL9CU, chanfrein interne, étamée, préremplie PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur, Die Index.

  • Répertorié UL486A-486B et certifié CSA
  • les bornes en aluminium sont doublement classées pour accueillir à la fois les fils de cuivre et d'aluminium et sont indiquées par AL-CU sur le connecteur – AL9CU est répertorié UL 90 °C, jusqu'à 35 kV, AL7CU est répertorié UL 75 °C. , jusqu'à 35 kV
  • le barillet est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour assurer une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages au fil. brins pendant l'insertion
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec la taille du fil, l'indice de matrice, le code couleur et les bandes d'emplacement de sertissage
  • pré-remplis en usine avec PENETROX Type A13 inhibiteur d'oxyde
  • les embouts à code couleur sont insérés en usine dans les barils pour correspondre au code couleur de la matrice et empêcher les matières étrangères de pénétrer dans le baril
  • l'oxydation de l'aluminium n'est pas facilement détectée mais provoque une résistance dans un connexion, il est impératif que la préparation appropriée ait lieu avant de réaliser une connexion aluminium-aluminium

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA2CA1

Code de couleur

Pink

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

348

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

YA-A, Dual Rated

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810751251

UPC 14 Digit GTIN

00781810751251

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.12 pouces

Dimension - D en pouces

0.88 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.53 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

64 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.88 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.50 pouces

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille des filets

5/16 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.3125

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.33 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.38

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Z (pouces)

0.47 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2 AWG

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Logistique

Quantité dans l'emballage

10